(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Instalaciones de tuberías reductoras de acero galvanizado para instrumentación con acoplamiento hexagonal, NPT hembra

Instalaciones de tuberías reductoras de acero galvanizado para instrumentación con acoplamiento hexagonal, NPT hembra

Los accesorios de instrumentación con acoplamiento hexagonal reductor están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5283acero galvanizadoinstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho1/4" x 1/8"fnpt1/4" npt hembra1/8" npt hembra6600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5284acero galvanizadoinstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho3/8" x 1/8"fnpt3/8" npt hembra1/8" npt hembra5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5285acero galvanizadoinstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho3/8" x 1/4"fnpt3/8" npt hembra1/4" npt hembra5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5286acero galvanizadoinstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho1/2" x 1/8"fnpt1/2" npt hembra1/8" npt hembra4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5287acero galvanizadoinstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho1/2" x 1/4"fnpt1/2" npt hembra1/4" npt hembra4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5288acero galvanizadoinstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho1/2" x 3/8"fnpt1/2" npt hembra3/8" npt hembra4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5289acero galvanizadoinstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho3/4" x 1/4"fnpt3/4" npt hembra1/4" npt hembra4600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5290acero galvanizadoinstrumentaciónacoplamiento hexagonal reductorderecho3/4" x 1/2"fnpt3/4" npt hembra1/2" npt hembra4600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5283
ZUSA-PF-5284
ZUSA-PF-5285
ZUSA-PF-5286
ZUSA-PF-5287
ZUSA-PF-5288
ZUSA-PF-5289
ZUSA-PF-5290
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT hembra1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT hembra1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT hembra1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT hembra3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/4B(8A)3/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT hembra1/2" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Enchufes
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico