(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalaciones de tuberías de instrumentación en T de acero galvanizado, hembra x macho NPT

Instalaciones de tuberías de instrumentación en T de acero galvanizado, hembra x macho NPT

Los accesorios de instrumentación en forma de T de acero están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

PDF

 
Número de Parte
ZUSA-PF-5439
ZUSA-PF-5440
ZUSA-PF-5441
ZUSA-PF-5442
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT macho3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT macho1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT macho3/4" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente Forma de conexión Camisetas
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico