(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías de instrumentación con tapa de acero galvanizado, NPT hembra

Accesorios para tuberías de instrumentación con tapa de acero galvanizado, NPT hembra

Los accesorios de instrumentación con tapa de acero están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5460acero galvanizadoinstrumentacióntapa hexagonalgorra1/4"fnpt1/4" npt hembra6600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5461acero galvanizadoinstrumentacióntapa hexagonalgorra3/8"fnpt3/8" npt hembra5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5462acero galvanizadoinstrumentacióntapa hexagonalgorra1/2"fnpt1/2" npt hembra4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5463acero galvanizadoinstrumentacióntapa hexagonalgorra3/4"fnpt3/4" npt hembra4600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5460
ZUSA-PF-5461
ZUSA-PF-5462
ZUSA-PF-5463
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapas
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico