(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalaciones de tuberías de instrumentación con enchufe hexagonal de acero galvanizado, NPT macho

Instalaciones de tuberías de instrumentación con enchufe hexagonal de acero galvanizado, NPT macho

Los accesorios de instrumentación con casquillo hexagonal están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

PDF

 
Número de Parte
ZUSA-PF-5474
ZUSA-PF-5475
ZUSA-PF-5476
ZUSA-PF-5477
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapones en ángulo
Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico