(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios de niple hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5496acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5497acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5500acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5501acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5502acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5505acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5506acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5507acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5510acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonalderecho1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5511acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho7300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5512acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho7300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5514acero galvanizadoinstrumentaciónpezón hexagonalderecho3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho7300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5496
ZUSA-PF-5497
ZUSA-PF-5500
ZUSA-PF-5501
ZUSA-PF-5502
ZUSA-PF-5505
ZUSA-PF-5506
ZUSA-PF-5507
ZUSA-PF-5510
ZUSA-PF-5511
ZUSA-PF-5512
ZUSA-PF-5514
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

Presupuesto

55.1721/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

55.1721/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

55.1721/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.7933/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.7933/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.7933/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.1031/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.1031/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.1031/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

50.3453/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

50.3453/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

50.3453/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico