(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las roscas macho de estos accesorios adaptadores reductores tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | conexión (B) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 5538 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 1/4" x 1/8" | fnpt x mnpt | 1/4" npt hembra | 1/8" npt macho | 6600 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5539 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 3/8" x 1/8" | fnpt x mnpt | 3/8" npt hembra | 1/8" npt macho | 5300 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5540 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 3/8" x 1/4" | fnpt x mnpt | 3/8" npt hembra | 1/4" npt macho | 5300 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5541 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 1/2" x 1/8" | fnpt x mnpt | 1/2" npt hembra | 1/8" npt macho | 4900 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5542 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 1/2" x 1/4" | fnpt x mnpt | 1/2" npt hembra | 1/4" npt macho | 4900 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5543 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 1/2" x 3/8" | fnpt x mnpt | 1/2" npt hembra | 3/8" npt macho | 4900 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5544 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 3/4" x 1/4" | fnpt x mnpt | 3/4" npt hembra | 1/4" npt macho | 4600 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5545 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 3/4" x 3/8" | fnpt x mnpt | 3/4" npt hembra | 3/8" npt macho | 4600 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5546 | acero galvanizado | instrumentación | adaptador reductor | derecho | 3/4" x 1/2" | fnpt x mnpt | 3/4" npt hembra | 1/2" npt macho | 4600 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-5538 |
ZUSA-PF-5539 |
ZUSA-PF-5540 |
ZUSA-PF-5541 |
ZUSA-PF-5542 |
ZUSA-PF-5543 |
ZUSA-PF-5544 |
ZUSA-PF-5545 |
ZUSA-PF-5546 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 (SUS304) | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual | Forma de conexión | Bujes / casquillos roscados o roscados |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 | Rosca de conexión tipo M2 | NPT | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente