(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalaciones de tuberías de instrumentación con casquillo hexagonal de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT macho x NPT hembra

Instalaciones de tuberías de instrumentación con casquillo hexagonal de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT macho x NPT hembra

Las roscas macho de estos accesorios de tubería con casquillo hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5553acero galvanizadoinstrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/4" x 1/8"mnpt x fnpt1/4" npt macho1/8" npt hembra6600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5554acero galvanizadoinstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/8" x 1/8"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/8" npt hembra5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5555acero galvanizadoinstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/8" x 1/4"mnpt x fnpt3/8" npt macho1/4" npt hembra5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5556acero galvanizadoinstrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 1/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/8" npt hembra4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5557acero galvanizadoinstrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 1/4"mnpt x fnpt1/2" npt macho1/4" npt hembra4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5558acero galvanizadoinstrumentacióncasquillo hexagonalderecho1/2" x 3/8"mnpt x fnpt1/2" npt macho3/8" npt hembra4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5559acero galvanizadoinstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/4" x 1/4"mnpt x fnpt3/4" npt macho1/4" npt hembra4600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5560acero galvanizadoinstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/4" x 3/8"mnpt x fnpt3/4" npt macho3/8" npt hembra4600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5561acero galvanizadoinstrumentacióncasquillo hexagonalderecho3/4" x 1/2"mnpt x fnpt3/4" npt macho1/2" npt hembra4600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5553
ZUSA-PF-5554
ZUSA-PF-5555
ZUSA-PF-5556
ZUSA-PF-5557
ZUSA-PF-5558
ZUSA-PF-5559
ZUSA-PF-5560
ZUSA-PF-5561
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

45.5171/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

36.5523/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

36.5523/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

33.7931/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT macho1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

33.7931/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

33.7931/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

31.7243/4B(20A)1/4B(8A)3/4" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

31.7243/4B(20A)3/8B(10A)3/4" NPT macho3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

Presupuesto

31.7243/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT macho1/2" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Bujes / casquillos roscados o roscados
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico