(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías de instrumentación en codo de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación en codo de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios de instrumentación en forma de codo de acero tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5573acero galvanizadoinstrumentacióncodo masculinocodo1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho8000 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5574acero galvanizadoinstrumentacióncodo masculinocodo3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho7800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5575acero galvanizadoinstrumentacióncodo masculinocodo1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho7700 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5576acero galvanizadoinstrumentacióncodo masculinocodo3/4"mnpt3/4" npt macho3/4" npt macho7300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5573
ZUSA-PF-5574
ZUSA-PF-5575
ZUSA-PF-5576
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

55.1721/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.7933/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

53.1031/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

50.3453/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión pezones
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico