(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios de tubería de instrumentación de codo de calle de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho

Accesorios de tubería de instrumentación de codo de calle de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios para tuberías de instrumentación en forma de codo de calle tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5580acero galvanizadoinstrumentacióncodo de callecodo1/4"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/4" npt macho7200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5581acero galvanizadoinstrumentacióncodo de callecodo3/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra3/8" npt macho5600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5582acero galvanizadoinstrumentacióncodo de callecodo1/2"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/2" npt macho5600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5583acero galvanizadoinstrumentacióncodo de callecodo3/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/4" npt macho5100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5580
ZUSA-PF-5581
ZUSA-PF-5582
ZUSA-PF-5583
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

51 Días

49.6551/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

38.6213/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

38.6211/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

35.1723/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente Forma de conexión pezones
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico