(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Accesorios para tuberías de instrumentación en T de derivación de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación en T de derivación de acero galvanizado con sellador de roscas, NPT hembra x NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios de instrumentación en T derivadas tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)conexión (c)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5611acero galvanizadoinstrumentacióncamiseta de ramatee1/4"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/4" npt macho1/4" npt hembra7200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5612acero galvanizadoinstrumentacióncamiseta de ramatee3/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra3/8" npt macho3/8" npt hembra5600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5613acero galvanizadoinstrumentacióncamiseta de ramatee1/2"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/2" npt macho1/2" npt hembra5600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5614acero galvanizadoinstrumentacióncamiseta de ramatee3/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/4" npt macho3/4" npt hembra5100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5611
ZUSA-PF-5612
ZUSA-PF-5613
ZUSA-PF-5614
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Conexión C
1 Pieza(s)

81 Días

49.6551/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT macho1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

38.6213/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT macho3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

38.6211/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT macho1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

35.1723/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT macho3/4" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente Forma de conexión Camisetas
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico