(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías acodados de acero revestido de negro clase 3000, NPT hembra

Accesorios para tuberías acodados de acero revestido de negro clase 3000, NPT hembra

Utilice accesorios de codo clase 3000 en aplicaciones de alta presión. El acero recubierto de negro es muy resistente pero susceptible a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6510acero revestido de negroclase 3000codocodo1/4"fnpt1/4" npt hembra1/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6511acero revestido de negroclase 3000codocodo3/8"fnpt3/8" npt hembra3/8" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6512acero revestido de negroclase 3000codocodo1/2"fnpt1/2" npt hembra1/2" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6513acero revestido de negroclase 3000codocodo3/4"fnpt3/4" npt hembra3/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6514acero revestido de negroclase 3000codocodo1"fnpt1" npt hembra1" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6510
ZUSA-PF-6511
ZUSA-PF-6512
ZUSA-PF-6513
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

51 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT hembra3/4" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión pezones
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico