(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías en codo de calle de acero revestido de negro clase 3000, NPT hembra x NPT macho

Accesorios para tuberías en codo de calle de acero revestido de negro clase 3000, NPT hembra x NPT macho

Utilice accesorios de tubería acodados para calles clase 3000 en aplicaciones de alta presión. El acero recubierto de negro es muy resistente pero susceptible a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6518acero revestido de negroclase 3000codo de callecodo1/4"fnpt x mnpt1/4" npt hembra1/4" npt macho3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6519acero revestido de negroclase 3000codo de callecodo3/8"fnpt x mnpt3/8" npt hembra3/8" npt macho3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6520acero revestido de negroclase 3000codo de callecodo1/2"fnpt x mnpt1/2" npt hembra1/2" npt macho3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6521acero revestido de negroclase 3000codo de callecodo3/4"fnpt x mnpt3/4" npt hembra3/4" npt macho3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6522acero revestido de negroclase 3000codo de callecodo1"fnpt x mnpt1" npt hembramacho de 1" npt3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6518
ZUSA-PF-6519
ZUSA-PF-6520
ZUSA-PF-6522
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT hembra1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT hembra3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT hembra1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT hembra1" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente Forma de conexión Codo de 45 °
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico