(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías con acoplamiento reductor de acero revestido de negro clase 3000, NPT hembra

Accesorios para tuberías con acoplamiento reductor de acero revestido de negro clase 3000, NPT hembra

Utilice accesorios de acoplamiento reductores clase 3000 en aplicaciones de alta presión. El acero recubierto de negro es muy resistente pero susceptible a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6599acero revestido de negroclase 3000acoplamiento reductorderecho3/8" x 1/4"fnpt3/8" npt hembra1/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6601acero revestido de negroclase 3000acoplamiento reductorderecho1/2" x 1/4"fnpt1/2" npt hembra1/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6602acero revestido de negroclase 3000acoplamiento reductorderecho1/2" x 3/8"fnpt1/2" npt hembra3/8" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6604acero revestido de negroclase 3000acoplamiento reductorderecho3/4" x 1/4"fnpt3/4" npt hembra1/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6605acero revestido de negroclase 3000acoplamiento reductorderecho3/4" x 3/8"fnpt3/4" npt hembra3/8" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6606acero revestido de negroclase 3000acoplamiento reductorderecho3/4" x 1/2"fnpt3/4" npt hembra1/2" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6608acero revestido de negroclase 3000acoplamiento reductorderecho1" x 1/4"fnpt1" npt hembra1/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6610acero revestido de negroclase 3000acoplamiento reductorderecho1" x 1/2"fnpt1" npt hembra1/2" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6611acero revestido de negroclase 3000acoplamiento reductorderecho1" x 3/4"fnpt1" npt hembra3/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6599
ZUSA-PF-6601
ZUSA-PF-6602
ZUSA-PF-6604
ZUSA-PF-6605
ZUSA-PF-6608
ZUSA-PF-6610
ZUSA-PF-6611
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

51 Días

3/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT hembra3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)1/4B(8A)3/4" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/8B(10A)3/4" NPT hembra3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

51 Días

1B(25A)1/4B(8A)1" NPT hembra1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1/2B(15A)1" NPT hembra1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)3/4B(20A)1" NPT hembra3/4" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Sindicatos
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_5 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico