(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías con tapón de cabeza cuadrada de acero revestido de negro clase 3000 con sellador de roscas, NPT macho

Accesorios para tuberías con tapón de cabeza cuadrada de acero revestido de negro clase 3000 con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios para tuberías con tapón de cabeza cuadrada tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 3000 en aplicaciones de alta presión. El acero recubierto de negro es muy resistente pero susceptible a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6661acero revestido de negroclase 3000tapón de cabeza cuadradaenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6662acero revestido de negroclase 3000tapón de cabeza cuadradaenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6663acero revestido de negroclase 3000tapón de cabeza cuadradaenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6664acero revestido de negroclase 3000tapón de cabeza cuadradaenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6665acero revestido de negroclase 3000tapón de cabeza cuadradaenchufar1"mnptmacho de 1" npt3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6662
ZUSA-PF-6663
ZUSA-PF-6664
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.69 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico