(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Niples de tubo cerrados de acero inoxidable 304, cédula 40, NPT macho

Niples de tubo cerrados de acero inoxidable 304, cédula 40, NPT macho

Las tetinas cédula 40 son ideales para aplicaciones de presión baja a media. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 905acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezón1/8"3/4"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 906acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezón1/4"7/8"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 907acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezón3/8"1"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 908acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezón1/2"1-1/8"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 909acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezón3/4"1-3/8"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 910acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezón1"1-1/2"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 912acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezón1-1/2"1-3/4"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 913acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezón2"2"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-905
ZUSA-PF-906
ZUSA-PF-907
ZUSA-PF-908
ZUSA-PF-909
ZUSA-PF-910
ZUSA-PF-912
ZUSA-PF-913
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho1"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico