(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Niples para tubería de acero inoxidable 304, cédula 40 (ambos extremos roscados), NPT macho

Niples para tubería de acero inoxidable 304, cédula 40 (ambos extremos roscados), NPT macho

Las tetinas cédula 40 son ideales para aplicaciones de presión baja a media. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilohilotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 917acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"1-1/2"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 918acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"1-1/2"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 919acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"1-1/2"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 920acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"1-1/2"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 921acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"1-1/2"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 922acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"1-1/2"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 924acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"1-1/2"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 925acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"1-1/2"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 931acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"2"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 932acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"2"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 933acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"2"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 934acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"2"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 935acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"2"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 936acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"2"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 938acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"2"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 939acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"2"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 959acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"3"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 960acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"3"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 961acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"3"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 962acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"3"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 963acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"3"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 964acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"3"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 966acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"3"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 967acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"3"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 987acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"4"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 988acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"4"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 989acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"4"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 990acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"4"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 991acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"4"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 992acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"4"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 994acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"4"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 995acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"4"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1043acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"6"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1044acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"6"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1045acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"6"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1046acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"6"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1047acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"6"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1048acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"6"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1050acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"6"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1051acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"6"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1071acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"8"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1072acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"8"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1073acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"8"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1074acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"8"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1075acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"8"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1076acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"8"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1078acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"8"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1079acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"8"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1099acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"10"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1100acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"10"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1101acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"10"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1102acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"10"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1103acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"10"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1104acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"10"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1106acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"10"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1107acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"10"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1127acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"12"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1128acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"12"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1129acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"12"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1130acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"12"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1131acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"12"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1132acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"12"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1134acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"12"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1135acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"12"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1141acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"14"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1142acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"14"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1143acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"14"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1144acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"14"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1145acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"14"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1146acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"14"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1148acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"14"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1149acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"14"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1155acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"dieciséis"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1156acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"dieciséis"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1157acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"dieciséis"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1158acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"dieciséis"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1159acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"dieciséis"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1160acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"dieciséis"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1162acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"dieciséis"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1163acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"dieciséis"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1169acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"18"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1170acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"18"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1171acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"18"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1172acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"18"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1173acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"18"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1174acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"18"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1176acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"18"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1177acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"18"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1183acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"24"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1184acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"24"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1185acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"24"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1186acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"24"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1187acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"24"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1188acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"24"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1190acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"24"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1191acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"24"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1197acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"36"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1198acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"36"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1199acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"36"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1200acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"36"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1201acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"36"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1202acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"36"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1204acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"36"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1205acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"36"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1211acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"48"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1212acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"48"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1213acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"48"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1214acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"48"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1215acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"48"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1216acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"48"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1218acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"48"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1219acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"48"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1225acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"60"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1226acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"60"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1227acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"60"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1228acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"60"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1229acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"60"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1230acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"60"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1232acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"60"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1233acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"60"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1239acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"72"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1240acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"72"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1241acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"72"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1242acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"72"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1243acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"72"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1244acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"72"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1246acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"72"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1247acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"72"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-1043
ZUSA-PF-1044
ZUSA-PF-1045
ZUSA-PF-1046
ZUSA-PF-1047
ZUSA-PF-1048
ZUSA-PF-1050
ZUSA-PF-1051
ZUSA-PF-1071
ZUSA-PF-1072
ZUSA-PF-1073
ZUSA-PF-1074
ZUSA-PF-1075
ZUSA-PF-1076
ZUSA-PF-1078
ZUSA-PF-1079
ZUSA-PF-1099
ZUSA-PF-1100
ZUSA-PF-1101
ZUSA-PF-1102
ZUSA-PF-1103
ZUSA-PF-1104
ZUSA-PF-1106
ZUSA-PF-1107
ZUSA-PF-1127
ZUSA-PF-1128
ZUSA-PF-1129
ZUSA-PF-1130
ZUSA-PF-1131
ZUSA-PF-1132
ZUSA-PF-1134
ZUSA-PF-1135
ZUSA-PF-1141
ZUSA-PF-1142
ZUSA-PF-1143
ZUSA-PF-1144
ZUSA-PF-1145
ZUSA-PF-1146
ZUSA-PF-1148
ZUSA-PF-1149
ZUSA-PF-1155
ZUSA-PF-1156
ZUSA-PF-1157
ZUSA-PF-1158
ZUSA-PF-1159
ZUSA-PF-1160
ZUSA-PF-1162
ZUSA-PF-1163
ZUSA-PF-1169
ZUSA-PF-1170
ZUSA-PF-1171
ZUSA-PF-1172
ZUSA-PF-1173
ZUSA-PF-1174
ZUSA-PF-1176
ZUSA-PF-1177
ZUSA-PF-1183
ZUSA-PF-1184
ZUSA-PF-1185
ZUSA-PF-1186
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho10"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho10"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"10"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"12"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho14"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho14"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho14"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho14"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho14"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho14"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"14"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"14"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho16"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho16"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho16"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho16"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho16"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho16"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"16"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"16"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho18"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho18"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho18"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho18"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho18"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho18"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"18"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"18"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho24"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho24"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho24"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho24"

Cargando…

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico