(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Niples para tubería de acero inoxidable 304, cédula 40 (un extremo roscado), NPT macho

Niples para tubería de acero inoxidable 304, cédula 40 (un extremo roscado), NPT macho

Los accesorios para tuberías con niple cédula 40 son muy adecuados para aplicaciones de presión baja a media. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilohilotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 1267acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/8"1-1/2"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1268acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/4"1-1/2"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1269acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/8"1-1/2"soldado3/8" npt machoSoldadura a tope de 3/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1270acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/2"1-1/2"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1271acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/4"1-1/2"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1272acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1"1-1/2"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1275acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/8"2"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1276acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/4"2"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1278acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/2"2"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1279acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/4"2"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1280acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1"2"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1294acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/8"3"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1295acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/4"3"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1297acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/2"3"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1298acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/4"3"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1299acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1"3"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1305acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/8"4"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1306acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/4"4"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1308acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/2"4"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1309acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/4"4"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1310acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1"4"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1317acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/8"6"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1318acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/4"6"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1320acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/2"6"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1321acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/4"6"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1322acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1"6"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1329acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/8"12"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1330acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/4"12"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1332acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/2"12"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1333acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/4"12"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1334acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1"12"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
            
Número de Parte
ZUSA-PF-1267
ZUSA-PF-1268
ZUSA-PF-1269
ZUSA-PF-1270
ZUSA-PF-1271
ZUSA-PF-1272
ZUSA-PF-1275
ZUSA-PF-1276
ZUSA-PF-1278
ZUSA-PF-1279
ZUSA-PF-1280
ZUSA-PF-1294
ZUSA-PF-1295
ZUSA-PF-1297
ZUSA-PF-1298
ZUSA-PF-1299
ZUSA-PF-1305
ZUSA-PF-1306
ZUSA-PF-1308
ZUSA-PF-1309
ZUSA-PF-1310
ZUSA-PF-1317
ZUSA-PF-1318
ZUSA-PF-1320
ZUSA-PF-1321
ZUSA-PF-1322
ZUSA-PF-1329
ZUSA-PF-1330
ZUSA-PF-1332
ZUSA-PF-1333
ZUSA-PF-1334
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT machoSoldadura a tope de 1/8"1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT machoSoldadura a tope de 1/4"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT machoSoldadura a tope de 3/8"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT machoSoldadura a tope de 1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT machoSoldadura a tope de 3/4"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT machoSoldadura a tope de 1"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT machoSoldadura a tope de 1/8"2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT machoSoldadura a tope de 1/4"2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT machoSoldadura a tope de 1/2"2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT machoSoldadura a tope de 3/4"2"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT machoSoldadura a tope de 1"2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT machoSoldadura a tope de 1/8"3"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT machoSoldadura a tope de 1/4"3"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT machoSoldadura a tope de 1/2"3"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT machoSoldadura a tope de 3/4"3"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT machoSoldadura a tope de 1"3"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT machoSoldadura a tope de 1/8"4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT machoSoldadura a tope de 1/4"4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT machoSoldadura a tope de 1/2"4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT machoSoldadura a tope de 3/4"4"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT machoSoldadura a tope de 1"4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT machoSoldadura a tope de 1/8"6"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT machoSoldadura a tope de 1/4"6"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT machoSoldadura a tope de 1/2"6"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT machoSoldadura a tope de 3/4"6"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT machoSoldadura a tope de 1"6"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT machoSoldadura a tope de 1/8"12"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT machoSoldadura a tope de 1/4"12"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT machoSoldadura a tope de 1/2"12"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT machoSoldadura a tope de 3/4"12"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT machoSoldadura a tope de 1"12"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Rosca <-> Tubo de acero
Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_6
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico