(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Niples para tubería de acero inoxidable 316, cédula 40 (un extremo roscado), NPT macho

Niples para tubería de acero inoxidable 316, cédula 40 (un extremo roscado), NPT macho

Las boquillas para tuberías cédula 40 son ideales para aplicaciones de presión baja a media. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilohilotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 2591acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/8"1-1/2"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2592acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/4"1-1/2"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2593acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/8"1-1/2"soldado3/8" npt machoSoldadura a tope de 3/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2594acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/2"1-1/2"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2595acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/4"1-1/2"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2596acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1"1-1/2"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2599acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/8"2"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2600acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/4"2"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2602acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/2"2"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2603acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/4"2"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2604acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1"2"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2618acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/8"3"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2619acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/4"3"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2621acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/2"3"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2622acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/4"3"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2623acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1"3"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2629acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/8"4"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2630acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/4"4"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2632acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/2"4"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2633acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/4"4"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2634acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1"4"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2641acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/8"6"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2642acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/4"6"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2644acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/2"6"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2645acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/4"6"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2646acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1"6"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2653acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/8"12"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2654acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/4"12"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2656acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1/2"12"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2657acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo3/4"12"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 2658acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremo1"12"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
            
Número de Parte
ZUSA-PF-2591
ZUSA-PF-2592
ZUSA-PF-2593
ZUSA-PF-2594
ZUSA-PF-2595
ZUSA-PF-2596
ZUSA-PF-2599
ZUSA-PF-2600
ZUSA-PF-2602
ZUSA-PF-2603
ZUSA-PF-2604
ZUSA-PF-2618
ZUSA-PF-2619
ZUSA-PF-2621
ZUSA-PF-2622
ZUSA-PF-2623
ZUSA-PF-2629
ZUSA-PF-2630
ZUSA-PF-2632
ZUSA-PF-2633
ZUSA-PF-2634
ZUSA-PF-2641
ZUSA-PF-2642
ZUSA-PF-2644
ZUSA-PF-2645
ZUSA-PF-2646
ZUSA-PF-2653
ZUSA-PF-2654
ZUSA-PF-2656
ZUSA-PF-2657
ZUSA-PF-2658
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho2"
1 Pieza(s)

51 Días

1B(25A)1B(25A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

51 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho12"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Rosca <-> Tubo de acero
Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_6
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico