(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Niples para tubería de cierre de acero inoxidable 304, cédula 40, con sellador de roscas, NPT macho

Niples para tubería de cierre de acero inoxidable 304, cédula 40, con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios para niples de tubería cerrada tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Las tetinas cédula 40 son ideales para aplicaciones de presión baja a media. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilosellador de roscas preaplicadotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 1341acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe1/8"3/4"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1342acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe1/4"7/8"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1343acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe3/8"1"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1344acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe1/2"1-1/8"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1345acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe3/4"1-3/8"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1346acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe1"1-1/2"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1348acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe1-1/2"1-3/4"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1349acero inoxidable 304horario 40cerrar el pezónsellador de roscas de ptfe2"2"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
            
Número de Parte
ZUSA-PF-1341
ZUSA-PF-1342
ZUSA-PF-1343
ZUSA-PF-1344
ZUSA-PF-1345
ZUSA-PF-1346
ZUSA-PF-1348
ZUSA-PF-1349
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho7/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho1-3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"1-3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico