(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas para tubería de acero inoxidable 304, cédula 40 (ambos extremos roscados) con sellador de roscas, NPT macho

Boquillas para tubería de acero inoxidable 304, cédula 40 (ambos extremos roscados) con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios para niples de tubería roscados tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Las tetinas cédula 40 son ideales para aplicaciones de presión baja a media. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilohilosellador de roscas preaplicadotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 1353acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"1-1/2"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1354acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"1-1/2"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1355acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"1-1/2"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1356acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"1-1/2"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1357acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"1-1/2"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1358acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"1-1/2"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1360acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"1-1/2"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1361acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"1-1/2"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1367acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"2"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1368acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"2"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1369acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"2"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1370acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"2"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1371acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"2"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1372acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"2"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1374acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"2"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1375acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"2"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1395acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"3"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1396acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"3"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1397acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"3"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1398acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"3"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1399acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"3"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1400acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"3"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1402acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"3"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1403acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"3"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1423acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"4"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1424acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"4"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1425acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"4"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1426acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"4"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1427acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"4"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1428acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"4"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1430acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"4"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1431acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"4"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1479acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"6"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1480acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"6"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1481acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"6"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1482acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"6"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1483acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"6"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1484acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"6"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1486acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"6"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1487acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"6"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1507acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"8"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1508acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"8"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1509acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"8"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1510acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"8"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1511acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"8"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1512acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"8"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1514acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"8"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1515acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"8"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1535acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"10"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1536acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"10"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1537acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"10"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1538acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"10"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1539acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"10"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1540acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"10"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1542acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"10"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1543acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"10"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1563acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"12"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1564acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"12"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1565acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"12"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1566acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"12"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1567acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"12"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1568acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"12"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1570acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"12"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1571acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"12"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1577acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"14"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1578acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"14"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1579acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"14"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1580acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"14"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1581acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"14"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1582acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"14"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1584acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"14"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1585acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"14"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1591acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"dieciséis"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1592acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"dieciséis"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1593acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"dieciséis"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1594acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"dieciséis"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1595acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"dieciséis"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1596acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"dieciséis"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1598acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"dieciséis"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1599acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"dieciséis"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1605acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"18"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1606acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"18"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1607acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"18"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1608acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"18"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1609acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"18"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1610acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"18"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1612acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"18"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1613acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"18"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1619acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"24"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1620acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"24"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1621acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"24"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1622acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"24"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1623acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"24"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1624acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"24"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1626acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"24"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1627acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"24"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1633acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"36"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1634acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"36"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1635acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"36"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1636acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"36"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1637acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"36"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1638acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"36"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1640acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"36"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1641acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"36"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1647acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"48"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1648acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"48"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1649acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"48"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1650acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"48"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1651acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"48"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1652acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"48"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1654acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"48"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1655acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"48"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1661acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"60"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1662acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"60"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1663acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"60"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1664acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"60"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1665acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"60"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1666acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"60"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1668acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"60"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1669acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"60"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1675acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"72"soldado1/8" npt macho1/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1676acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"72"soldado1/4" npt macho1/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1677acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"72"soldado3/8" npt macho3/8" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1678acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"72"soldado1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1679acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"72"soldado3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1680acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"72"soldadomacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1682acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1-1/2"72"soldadomacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 1683acero inoxidable 304horario 40pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe2"72"soldadomacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
             
Número de Parte
ZUSA-PF-1353
ZUSA-PF-1354
ZUSA-PF-1355
ZUSA-PF-1356
ZUSA-PF-1357
ZUSA-PF-1358
ZUSA-PF-1360
ZUSA-PF-1361
ZUSA-PF-1367
ZUSA-PF-1368
ZUSA-PF-1369
ZUSA-PF-1370
ZUSA-PF-1371
ZUSA-PF-1372
ZUSA-PF-1374
ZUSA-PF-1375
ZUSA-PF-1395
ZUSA-PF-1396
ZUSA-PF-1397
ZUSA-PF-1398
ZUSA-PF-1399
ZUSA-PF-1400
ZUSA-PF-1402
ZUSA-PF-1403
ZUSA-PF-1423
ZUSA-PF-1424
ZUSA-PF-1425
ZUSA-PF-1426
ZUSA-PF-1427
ZUSA-PF-1428
ZUSA-PF-1430
ZUSA-PF-1431
ZUSA-PF-1479
ZUSA-PF-1480
ZUSA-PF-1481
ZUSA-PF-1482
ZUSA-PF-1483
ZUSA-PF-1484
ZUSA-PF-1486
ZUSA-PF-1487
ZUSA-PF-1507
ZUSA-PF-1508
ZUSA-PF-1509
ZUSA-PF-1510
ZUSA-PF-1511
ZUSA-PF-1512
ZUSA-PF-1514
ZUSA-PF-1515
ZUSA-PF-1535
ZUSA-PF-1536
ZUSA-PF-1537
ZUSA-PF-1538
ZUSA-PF-1539
ZUSA-PF-1540
ZUSA-PF-1542
ZUSA-PF-1543
ZUSA-PF-1563
ZUSA-PF-1564
ZUSA-PF-1565
ZUSA-PF-1566
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho8"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho10"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho10"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho10"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho10"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)1" NPT macho1" NPT macho10"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"10"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"10"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho10"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho12"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho12"

Cargando…

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico