(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Boquillas para tubería de acero inoxidable 316, cédula 40 (un extremo roscado) con sellador de roscas, NPT macho

Boquillas para tubería de acero inoxidable 316, cédula 40 (un extremo roscado) con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Las tetinas cédula 40 son ideales para aplicaciones de presión baja a media. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilohilosellador de roscas preaplicadotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3027acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/8"1-1/2"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3028acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/4"1-1/2"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3029acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/8"1-1/2"soldado3/8" npt machoSoldadura a tope de 3/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3030acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/2"1-1/2"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3031acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/4"1-1/2"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3032acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1"1-1/2"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3035acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/8"2"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3036acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/4"2"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3038acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/2"2"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3039acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/4"2"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3040acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1"2"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3054acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/8"3"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3055acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/4"3"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3057acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/2"3"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3058acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/4"3"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3059acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1"3"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3065acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/8"4"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3066acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/4"4"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3068acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/2"4"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3069acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/4"4"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3070acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1"4"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3077acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/8"6"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3078acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/4"6"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3080acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/2"6"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3081acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/4"6"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3082acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1"6"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3089acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/8"12"soldado1/8" npt machoSoldadura a tope de 1/8"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3090acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/4"12"soldado1/4" npt machosoldadura a tope de 1/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3092acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1/2"12"soldado1/2" npt machosoldadura a tope de 1/2"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3093acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe3/4"12"soldado3/4" npt machosoldadura a tope de 3/4"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3094acero inoxidable 316horario 40pezón de tuboroscado en un extremosellador de roscas de ptfe1"12"soldadomacho de 1" nptsoldadura a tope de 1"150 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
             
Número de Parte
ZUSA-PF-3027
ZUSA-PF-3028
ZUSA-PF-3029
ZUSA-PF-3030
ZUSA-PF-3031
ZUSA-PF-3032
ZUSA-PF-3035
ZUSA-PF-3036
ZUSA-PF-3038
ZUSA-PF-3039
ZUSA-PF-3040
ZUSA-PF-3054
ZUSA-PF-3055
ZUSA-PF-3057
ZUSA-PF-3058
ZUSA-PF-3059
ZUSA-PF-3065
ZUSA-PF-3066
ZUSA-PF-3068
ZUSA-PF-3069
ZUSA-PF-3070
ZUSA-PF-3077
ZUSA-PF-3078
ZUSA-PF-3080
ZUSA-PF-3081
ZUSA-PF-3082
ZUSA-PF-3089
ZUSA-PF-3090
ZUSA-PF-3092
ZUSA-PF-3093
ZUSA-PF-3094
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho4"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho4"
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"
1 Pieza(s)

51 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho6"
1 Pieza(s)

51 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

51 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho12"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Rosca <-> Tubo de acero
Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 北米独自項目(北米以外使用不可)_6
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico