(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Niples para tubería de acero inoxidable 304, cédula 80 (ambos extremos roscados), NPT macho

Niples para tubería de acero inoxidable 304, cédula 80 (ambos extremos roscados), NPT macho

Las tetinas cédula 80 tienen paredes laterales gruesas, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilohilotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 3507acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"1-1/2"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3508acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"1-1/2"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3509acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"1-1/2"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3510acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"1-1/2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3511acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"1-1/2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3512acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"1-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3515acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"2"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3516acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"2"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3517acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"2"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3518acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3519acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3520acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3523acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"2-1/2"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3524acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"2-1/2"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3525acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"2-1/2"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3526acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"2-1/2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3527acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"2-1/2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3528acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"2-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3531acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"3"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3532acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"3"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3533acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"3"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3534acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"3"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3535acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"3"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3536acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"3"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3547acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"4"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3548acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"4"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3549acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"4"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3550acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"4"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3551acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"4"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3552acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"4"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3579acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"6"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3580acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"6"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3581acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"6"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3582acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"6"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3583acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"6"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3584acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"6"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3627acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"12"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3628acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"12"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3629acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"12"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3630acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"12"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3631acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"12"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 3632acero inoxidable 304horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"12"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
            
Número de Parte
ZUSA-PF-3507
ZUSA-PF-3508
ZUSA-PF-3509
ZUSA-PF-3510
ZUSA-PF-3511
ZUSA-PF-3512
ZUSA-PF-3515
ZUSA-PF-3516
ZUSA-PF-3517
ZUSA-PF-3518
ZUSA-PF-3519
ZUSA-PF-3520
ZUSA-PF-3523
ZUSA-PF-3524
ZUSA-PF-3525
ZUSA-PF-3526
ZUSA-PF-3527
ZUSA-PF-3528
ZUSA-PF-3531
ZUSA-PF-3532
ZUSA-PF-3533
ZUSA-PF-3534
ZUSA-PF-3535
ZUSA-PF-3536
ZUSA-PF-3547
ZUSA-PF-3548
ZUSA-PF-3549
ZUSA-PF-3550
ZUSA-PF-3551
ZUSA-PF-3552
ZUSA-PF-3579
ZUSA-PF-3580
ZUSA-PF-3581
ZUSA-PF-3582
ZUSA-PF-3583
ZUSA-PF-3584
ZUSA-PF-3627
ZUSA-PF-3628
ZUSA-PF-3629
ZUSA-PF-3630
ZUSA-PF-3631
ZUSA-PF-3632
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

Rosca <-> Tubo de acero3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rosca <-> Tubo de acero1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Rosca <-> Tubo de acero1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

51 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho12"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.69 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico