(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Niples de tubo cerrados de acero inoxidable 316, cédula 80, NPT macho

Niples de tubo cerrados de acero inoxidable 316, cédula 80, NPT macho

Las tetinas cédula 80 tienen paredes laterales gruesas, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4025acero inoxidable 316horario 80cerrar el pezón1/8"3/4"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4026acero inoxidable 316horario 80cerrar el pezón1/4"7/8"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4027acero inoxidable 316horario 80cerrar el pezón3/8"1"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4028acero inoxidable 316horario 80cerrar el pezón1/2"1-1/8"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4029acero inoxidable 316horario 80cerrar el pezón3/4"1-3/8"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4030acero inoxidable 316horario 80cerrar el pezón1"1-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4031acero inoxidable 316horario 80cerrar el pezón1-1/2"1-3/4"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4032acero inoxidable 316horario 80cerrar el pezón2"2"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
           
Número de Parte
ZUSA-PF-4025
ZUSA-PF-4026
ZUSA-PF-4027
ZUSA-PF-4028
ZUSA-PF-4029
ZUSA-PF-4030
ZUSA-PF-4031
ZUSA-PF-4032
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho7/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho1"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.69 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico