(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Niples para tubería de acero inoxidable 316, cédula 80 (ambos extremos roscados), NPT macho

Niples para tubería de acero inoxidable 316, cédula 80 (ambos extremos roscados), NPT macho

Las tetinas cédula 80 tienen paredes laterales gruesas, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilohilotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4033acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"1-1/2"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4034acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"1-1/2"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4035acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"1-1/2"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4036acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"1-1/2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4037acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"1-1/2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4038acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"1-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4041acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"2"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4042acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"2"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4043acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"2"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4044acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4045acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4046acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4049acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"2-1/2"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4050acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"2-1/2"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4051acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"2-1/2"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4052acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"2-1/2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4053acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"2-1/2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4054acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"2-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4057acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"3"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4058acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"3"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4059acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"3"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4060acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"3"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4061acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"3"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4062acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"3"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4073acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"4"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4074acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"4"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4075acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"4"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4076acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"4"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4077acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"4"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4078acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"4"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4105acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"6"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4106acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"6"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4107acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"6"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4108acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"6"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4109acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"6"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4110acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"6"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4153acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/8"12"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4154acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/4"12"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4155acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/8"12"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4156acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"12"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4157acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"12"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4158acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremos1"12"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
            
Número de Parte
ZUSA-PF-4033
ZUSA-PF-4034
ZUSA-PF-4035
ZUSA-PF-4036
ZUSA-PF-4037
ZUSA-PF-4038
ZUSA-PF-4041
ZUSA-PF-4042
ZUSA-PF-4043
ZUSA-PF-4044
ZUSA-PF-4045
ZUSA-PF-4046
ZUSA-PF-4049
ZUSA-PF-4050
ZUSA-PF-4051
ZUSA-PF-4052
ZUSA-PF-4053
ZUSA-PF-4054
ZUSA-PF-4057
ZUSA-PF-4058
ZUSA-PF-4059
ZUSA-PF-4060
ZUSA-PF-4061
ZUSA-PF-4062
ZUSA-PF-4073
ZUSA-PF-4074
ZUSA-PF-4075
ZUSA-PF-4076
ZUSA-PF-4077
ZUSA-PF-4078
ZUSA-PF-4105
ZUSA-PF-4106
ZUSA-PF-4107
ZUSA-PF-4108
ZUSA-PF-4109
ZUSA-PF-4110
ZUSA-PF-4153
ZUSA-PF-4154
ZUSA-PF-4155
ZUSA-PF-4156
ZUSA-PF-4157
ZUSA-PF-4158
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

51 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

51 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

51 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho12"
1 Pieza(s)

51 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho12"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.69 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual
Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico