(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas para tubería de acero inoxidable 316, cédula 80 (ambos extremos roscados) con sellador de roscas, NPT macho

Boquillas para tubería de acero inoxidable 316, cédula 80 (ambos extremos roscados) con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho de estos accesorios para niples de tubería tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Las tetinas cédula 80 tienen paredes laterales gruesas, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialcronogramaestilohilosellador de roscas preaplicadotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4296acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"1-1/2"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4297acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"1-1/2"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4298acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"1-1/2"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4299acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"1-1/2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4300acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"1-1/2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4301acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"1-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4304acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"2"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4305acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"2"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4306acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"2"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4307acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4308acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4309acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4312acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"2-1/2"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4313acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"2-1/2"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4314acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"2-1/2"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4315acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"2-1/2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4316acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"2-1/2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4317acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"2-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4320acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"3"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4321acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"3"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4322acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"3"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4323acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"3"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4324acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"3"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4325acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"3"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4336acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"4"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4337acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"4"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4338acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"4"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4339acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"4"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4340acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"4"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4341acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"4"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4368acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"6"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4369acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"6"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4370acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"6"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4371acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"6"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4372acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"6"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4373acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"6"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4416acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/8"12"sin costura1/8" npt macho1/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4417acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/4"12"sin costura1/4" npt macho1/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4418acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/8"12"sin costura3/8" npt macho3/8" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4419acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1/2"12"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4420acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe3/4"12"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4421acero inoxidable 316horario 80pezón de tuboroscado en ambos extremossellador de roscas de ptfe1"12"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt3000 psiastm a733, astm a312, ansi/asme b1.20.1
             
Número de Parte
ZUSA-PF-4296
ZUSA-PF-4297
ZUSA-PF-4298
ZUSA-PF-4299
ZUSA-PF-4300
ZUSA-PF-4301
ZUSA-PF-4304
ZUSA-PF-4305
ZUSA-PF-4306
ZUSA-PF-4307
ZUSA-PF-4308
ZUSA-PF-4309
ZUSA-PF-4312
ZUSA-PF-4313
ZUSA-PF-4314
ZUSA-PF-4315
ZUSA-PF-4316
ZUSA-PF-4317
ZUSA-PF-4320
ZUSA-PF-4321
ZUSA-PF-4322
ZUSA-PF-4323
ZUSA-PF-4324
ZUSA-PF-4325
ZUSA-PF-4336
ZUSA-PF-4337
ZUSA-PF-4338
ZUSA-PF-4339
ZUSA-PF-4340
ZUSA-PF-4341
ZUSA-PF-4368
ZUSA-PF-4369
ZUSA-PF-4370
ZUSA-PF-4371
ZUSA-PF-4372
ZUSA-PF-4373
ZUSA-PF-4416
ZUSA-PF-4417
ZUSA-PF-4418
ZUSA-PF-4419
ZUSA-PF-4420
ZUSA-PF-4421
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho4"
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho6"
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho12"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho12"
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho12"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.69 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual
Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico