(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre las boquillas para tuberías con sellador de roscas: boquillas para tuberías cédula 80 (ambos extremos roscados), NPT macho, acero inoxidable 316

Cierre las boquillas para tuberías con sellador de roscas: boquillas para tuberías cédula 80 (ambos extremos roscados), NPT macho, acero inoxidable 316

Las boquillas de tubería cerradas son muy adecuadas para aplicaciones de presión baja a media. Tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Las tetinas cédula 80 tienen paredes laterales gruesas, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-4288
ZUSA-PF-4289
ZUSA-PF-4290
ZUSA-PF-4291
ZUSA-PF-4292
ZUSA-PF-4293
ZUSA-PF-4294
ZUSA-PF-4295
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho7/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho1"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-3/8"
1 Pieza(s)

81 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"1-3/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.69 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico