(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Niples para tuberías: niples para tuberías cédula 40 (ambos extremos roscados), NPT macho, aluminio

Niples para tuberías: niples para tuberías cédula 40 (ambos extremos roscados), NPT macho, aluminio

Las boquillas para tuberías cédula 40 son muy adecuadas para aplicaciones de presión baja a media. El aluminio tiene buena resistencia a la corrosión y es liviano.

número de piezamaterialcronogramaestilohilotamaño de la tuberíalongitudconstrucciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5652aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"1-1/2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5653aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"1-1/2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5666aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5667aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5668aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5669aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/4"2"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5670aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"2"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5680aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"2-1/2"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5681aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"2-1/2"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5682aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"2-1/2"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5683aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/4"2-1/2"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5684aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"2-1/2"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5685aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"2-1/2"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5694aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"3"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5695aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"3"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5696aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"3"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5697aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/4"3"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5698aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"3"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5699aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"3"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5700aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2-1/2"3"sin costuramacho de 2-1/2" nptmacho de 2-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5701aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3"3"sin costuramacho de 3" nptmacho de 3" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5722aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"4"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5723aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"4"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5724aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"4"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5725aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/4"4"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5726aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"4"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5727aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"4"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5728aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2-1/2"4"sin costuramacho de 2-1/2" nptmacho de 2-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5729aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3"4"sin costuramacho de 3" nptmacho de 3" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5730aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos4"4"sin costuramacho de 4" nptmacho de 4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5778aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"6"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5779aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"6"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5780aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"6"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5781aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/4"6"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5782aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"6"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5783aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"6"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5784aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2-1/2"6"sin costuramacho de 2-1/2" nptmacho de 2-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5785aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3"6"sin costuramacho de 3" nptmacho de 3" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5786aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos4"6"sin costuramacho de 4" nptmacho de 4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5787aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos5"6"sin costuramacho de 5" nptmacho de 5" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5788aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos6"6"sin costuramacho de 6" nptmacho de 6" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5862aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1/2"12"sin costura1/2" npt macho1/2" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5863aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3/4"12"sin costura3/4" npt macho3/4" npt macho150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5864aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1"12"sin costuramacho de 1" nptmacho de 1" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5865aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/4"12"sin costuramacho de 1-1/4" nptmacho de 1-1/4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5866aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos1-1/2"12"sin costuramacho de 1-1/2" nptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5867aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2"12"sin costuramacho de 2" nptmacho de 2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5868aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos2-1/2"12"sin costuramacho de 2-1/2" nptmacho de 2-1/2" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5869aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos3"12"sin costuramacho de 3" nptmacho de 3" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5870aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos4"12"sin costuramacho de 4" nptmacho de 4" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5871aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos5"12"sin costuramacho de 5" nptmacho de 5" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5872aluminiohorario 40pezón de tuboroscado en ambos extremos6"12"sin costuramacho de 6" nptmacho de 6" npt150 psiastm b241, ansi/asme b1.20.1
            
Número de Parte
ZUSA-PF-5652
ZUSA-PF-5653
ZUSA-PF-5666
ZUSA-PF-5667
ZUSA-PF-5668
ZUSA-PF-5669
ZUSA-PF-5670
ZUSA-PF-5680
ZUSA-PF-5681
ZUSA-PF-5682
ZUSA-PF-5683
ZUSA-PF-5684
ZUSA-PF-5685
ZUSA-PF-5694
ZUSA-PF-5695
ZUSA-PF-5696
ZUSA-PF-5697
ZUSA-PF-5698
ZUSA-PF-5699
ZUSA-PF-5700
ZUSA-PF-5701
ZUSA-PF-5722
ZUSA-PF-5723
ZUSA-PF-5724
ZUSA-PF-5725
ZUSA-PF-5726
ZUSA-PF-5727
ZUSA-PF-5728
ZUSA-PF-5729
ZUSA-PF-5730
ZUSA-PF-5778
ZUSA-PF-5779
ZUSA-PF-5780
ZUSA-PF-5781
ZUSA-PF-5782
ZUSA-PF-5783
ZUSA-PF-5784
ZUSA-PF-5785
ZUSA-PF-5786
ZUSA-PF-5787
ZUSA-PF-5788
ZUSA-PF-5862
ZUSA-PF-5863
ZUSA-PF-5864
ZUSA-PF-5865
ZUSA-PF-5866
ZUSA-PF-5867
ZUSA-PF-5868
ZUSA-PF-5869
ZUSA-PF-5870
ZUSA-PF-5871
ZUSA-PF-5872
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho1-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"2-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Macho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"3"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual3B(80A)3B(80A)Macho NPT de 3"Macho NPT de 3"3"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Macho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3B(80A)3B(80A)Macho NPT de 3"Macho NPT de 3"4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual4B(100A)4B(100A)Macho NPT de 4"Macho NPT de 4"4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Macho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3B(80A)3B(80A)Macho NPT de 3"Macho NPT de 3"6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual4B(100A)4B(100A)Macho NPT de 4"Macho NPT de 4"6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual5B(125A)5B(125A)Macho NPT de 5"Macho NPT de 5"6"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual6B(150A)6B(150A)Macho NPT de 6"Macho NPT de 6"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3/4B(20A)3/4B(20A)3/4" NPT macho3/4" NPT macho12"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1B(25A)1B(25A)1" NPT macho1" NPT macho12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Macho NPT de 1-1/4"Macho NPT de 1-1/4"12"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"Macho NPT de 1-1/2"12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2B(50A)2B(50A)Macho NPT de 2"Macho NPT de 2"12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Macho NPT de 2-1/2"Macho NPT de 2-1/2"12"
1 Pieza(s)

Presupuesto

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual3B(80A)3B(80A)Macho NPT de 3"Macho NPT de 3"12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual4B(100A)4B(100A)Macho NPT de 4"Macho NPT de 4"12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual5B(125A)5B(125A)Macho NPT de 5"Macho NPT de 5"12"
1 Pieza(s)

13 Días

Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual6B(150A)6B(150A)Macho NPT de 6"Macho NPT de 6"12"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico