(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: conector recto de latón, macho JIC abocinado de 45° a macho BSPT

Adaptadores de manguera hidráulica: conector recto de latón, macho JIC abocinado de 45° a macho BSPT

Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El latón tiene buena resistencia a la corrosión y puede soportar agua fría y caliente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezaángulo ensanchadomaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf - 45fl - 145°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 1/4" 45 gradosmacho de 1/8"1/4"
zusa-tf - 45fl - 245°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 1/4" 45 gradosmacho de 1/4"1/4"
zusa-tf - 45fl - 345°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 1/4" 45 gradosmacho de 3/8"1/4"
zusa-tf - 45fl - 445°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 1/4" 45 gradosmacho de 1/2"1/4"
zusa-tf - 45fl - 545°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 3/8" 45 gradosmacho de 1/8"3/8"
zusa-tf - 45fl - 645°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 3/8" 45 gradosmacho de 1/4"3/8"
zusa-tf - 45fl - 745°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 3/8" 45 gradosmacho de 3/8"3/8"
zusa-tf - 45fl - 845°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 3/8" 45 gradosmacho de 1/2"3/8"
zusa-tf - 45fl - 945°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 3/8" 45 gradosmacho de 3/4"3/8"
zusa-tf - 45fl - 1045°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 1/2" 45 gradosmacho de 1/4"1/2"
zusa-tf - 45fl - 1145°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 1/2" 45 gradosmacho de 3/8"1/2"
zusa-tf - 45fl - 1245°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 1/2" 45 gradosmacho de 1/2"1/2"
zusa-tf - 45fl - 1345°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 1/2" 45 gradosmacho de 3/4"1/2"
zusa-tf - 45fl - 1445°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 5/8" 45 gradosmacho de 1/4"5/8"
zusa-tf - 45fl - 1545°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 5/8" 45 gradosmacho de 3/8"5/8"
zusa-tf - 45fl - 1645°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 5/8" 45 gradosmacho de 1/2"5/8"
zusa-tf - 45fl - 1745°latónhombre heterosexualderechoJic macho de 5/8" 45 gradosmacho de 3/4"5/8"
        
Número de Parte
ZUSA-TF-45FL-1
ZUSA-TF-45FL-2
ZUSA-TF-45FL-3
ZUSA-TF-45FL-4
ZUSA-TF-45FL-5
ZUSA-TF-45FL-6
ZUSA-TF-45FL-7
ZUSA-TF-45FL-8
ZUSA-TF-45FL-9
ZUSA-TF-45FL-10
ZUSA-TF-45FL-11
ZUSA-TF-45FL-12
ZUSA-TF-45FL-13
ZUSA-TF-45FL-14
ZUSA-TF-45FL-15
ZUSA-TF-45FL-16
ZUSA-TF-45FL-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión (a) Conexión (B) Para tubo OD
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" Macho JIC 45°Macho BSPT de 1/8"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" Macho JIC 45°1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" Macho JIC 45°Macho BSPT de 3/8"1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" Macho JIC 45°1/2" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°Macho BSPT de 1/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°1/4" BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°Macho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°1/2" BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" Macho JIC 45°3/4" BSPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" Macho JIC 45°1/4" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" Macho JIC 45°Macho BSPT de 3/8"1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" Macho JIC 45°1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" Macho JIC 45°3/4" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

5/8" Macho JIC 45°1/4" BSPT macho5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/8" Macho JIC 45°Macho BSPT de 3/8"5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/8" Macho JIC 45°1/2" BSPT macho5/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/8" Macho JIC 45°3/4" BSPT macho5/8"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión (a) Conexión (B) Para tubo OD

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón A Recto Ángulo ensanchado 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico