(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: conector reductor recto, JIC 37° flare, serie 2406 (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: conector reductor recto, JIC 37° flare, serie 2406

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
2406-06-04-IN
2406-08-04
2406-08-04-IN
2406-08-06
2406-08-06-IN
2406-10-04
2406-10-06
2406-10-06-IN
2406-10-08
2406-12-04-IN
2406-12-06-IN
2406-12-08-IN
2406-14-12
2406-16-04
2406-16-06-IN
2406-16-08
2406-16-08-IN
2406-16-10
2406-16-12
2406-16-12-IN
2406-16-14
2406-20-06
2406-20-08
2406-20-12
2406-20-12-IN
2406-20-16
2406-20-16-IN
2406-24-10
2406-24-12
2406-24-16
2406-24-20
2406-32-20
2406-32-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

7/8"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"7/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

2"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

2"1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Recto Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico