(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica - conector de enchufe, JIC 37° flare, serie 2408

Adaptadores de manguera hidráulica - conector de enchufe, JIC 37° flare, serie 2408

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
2408-02
2408-03
2408-04
2408-05
2408-06
2408-08
2408-10
2408-12
2408-14
2408-16
2408-20
2408-24
2408-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1
1 Pieza(s)

9 Días

1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/16"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

5/16"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

7/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 Otros
Tratamiento de superficies Galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico