(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica - conexión en T, serie NPTF-5600

Adaptadores de manguera hidráulica - conexión en T, serie NPTF-5600

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
5600-02-02-02-FG
5600-04-04-04-FG
5600-06-06-06-FG
5600-08-08-08-FG
5600-08-08-08-SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2 Tamaño de rosca lado 3
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1/8"1/8"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1/4"1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado3/8"3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1/2"1/2"1/2"
1 Pieza(s)

11 Días

Acero inoxidable-1/2"1/2"1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tee Rosca de conexión tipo M1 Otros Rosca de conexión tipo M2 Otros
Tipo de rosca lado 1 NPT (Masculino) Tipo de rosca lado 2 NPT (Masculino) Tipo de rosca lado 3 NPT (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico