(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, saliente de junta tórica a JIC 37° flare, serie 6400-0

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, saliente de junta tórica a JIC 37° flare, serie 6400-0

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.


Número de Parte
6400-02-02-O
6400-03-03-O
6400-04-02-O
6400-04-03-O
6400-04-04-O
6400-04-05-O
6400-04-06-O
6400-04-08-O
6400-04-10-O
6400-05-04-O
6400-05-05-O
6400-05-06-O
6400-05-08-O
6400-06-04-O
6400-06-05-O
6400-06-06-O
6400-06-08-O
6400-06-10-O
6400-06-12-O
6400-06-16-O
6400-08-04-O
6400-08-06-O
6400-08-08-O
6400-08-10-O
6400-08-12-O
6400-08-16-O
6400-10-06-O
6400-10-08-O
6400-10-10-O
6400-10-12-O
6400-10-16-O
6400-12-06-O
6400-12-08-O
6400-12-10-O
6400-12-12-O
6400-12-14-O
6400-12-16-O
6400-12-20-O
6400-14-14-O
6400-14-16-O
6400-16-08-O
6400-16-10-O
6400-16-12-O
6400-16-14-O
6400-16-16-O
6400-16-20-O
6400-16-24-O
6400-20-12-O
6400-20-16-O
6400-20-20-O
6400-20-24-O
6400-24-16-O
6400-24-20-O
6400-24-24-O
6400-32-24-O
6400-32-32-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/8"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/8"3/16"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"3/16"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"5/16"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/16"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

5/16"5/16"
1 Pieza(s)

9 Días

5/16"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/16"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"5/16"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"1"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"7/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

7/8"7/8"
1 Pieza(s)

9 Días

7/8"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"7/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

2"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Recto Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 UNF O Ring Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 2 UN/UNF/SAE (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico