(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
6408-02-O |
6408-02-O-SS |
6408-03-O |
6408-04-O |
6408-05-O |
6408-06-O |
6408-08-O |
6408-10-O |
6408-12-O |
6408-16-O |
6408-20-O |
6408-24-O |
6408-32-O |
Cargando…
A | Tapones en ángulo | Rosca de conexión tipo M1 | UNF O Ring | Tipo de rosca lado 1 | UN/UNF/SAE (Masculino) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente