(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de unión de tubo, sin abocardar, tipo mordiente, serie C2403-LH

Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de unión de tubo, sin abocardar, tipo mordiente, serie C2403-LH

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C2403-LH-06-06

Número de Parte
C2403-LH-06-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

9 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Recto Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado Tamaño de rosca lado 1 3/8"
Tamaño de rosca lado 2 3/8"

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C2403-LH-06-06 de la serie Adaptadores de manguera hidráulica: accesorio de unión de tubo, sin abocardar, tipo mordiente, serie C2403-LH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico