(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 45°, sello frontal de junta tórica a saliente de junta tórica, serie FS6802-NWO

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 45°, sello frontal de junta tórica a saliente de junta tórica, serie FS6802-NWO

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.


Número de Parte
FS6802-04-04-NWO-FG
FS6802-04-06-NWO-FG
FS6802-06-04-NWO-FG
FS6802-06-06-NWO-FG
FS6802-06-08-NWO-FG
FS6802-08-06-NWO-FG
FS6802-08-08-NWO-FG
FS6802-08-10-NWO-FG
FS6802-10-08-NWO-FG
FS6802-10-10-NWO-FG
FS6802-10-12-NWO-FG
FS6802-12-12-NWO-FG
FS6802-12-16-NWO-FG
FS6802-16-12-NWO-FG
FS6802-16-16-NWO-FG
FS6802-20-20-NWO-FG
FS6802-24-24-NWO-FG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"5/8"
1 Pieza(s)

9 Días

5/8"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1-1/2"1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Codo de 45 ° Rosca de conexión tipo M1 Otros
Rosca de conexión tipo M2 UNF O Ring Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 2 UN/UNF/SAE (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico