(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Rodamiento de rodillos cruzados - alta rigidez, orificio de montaje, serie CRBF

Rodamiento de rodillos cruzados - alta rigidez, orificio de montaje, serie CRBF
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de rodillos cruzados de IKO son rodamientos compactos con sus rodillos cruzados alternativamente en ángulo recto entre sí entre los anillos interior y exterior. Los rodillos hacen contacto lineal con las superficies de las pistas de rodadura y, por lo tanto, la deformación elástica debida a las cargas de los rodamientos es muy pequeña. Pueden aceptar cargas desde cualquier dirección al mismo tiempo, como cargas radiales, de empuje y de momento. Es posible hacer que su diseño sea compacto en comparación con el uso de rodamientos de rodillos cónicos y una combinación de dos rodamientos de bolas. Estos rodamientos se utilizan ampliamente en las piezas giratorias de robots industriales, máquinas herramienta, equipos médicos, etc., que requieren compacidad, alta rigidez y alta precisión de rotación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRBF108ATC1
CRBF108ATUUC1
CRBFV108ATC1
CRBFV108ATUUC1
CRBFV11528AC1
CRBFV11528ADC1
CRBFV11528ADUUC1
CRBFV11528ATC1
CRBFV11528ATUUC1
CRBFV11528AUUC1
CRBFV2012ATC1
CRBFV2512ATC1
CRBFV2512ATUUC1
CRBFV3515ATC1
CRBFV3515ATUUC1
CRBFV5515ATC1
CRBFV5515ATUUC1
CRBFV8022AC1
CRBFV8022ADC1
CRBFV8022ADUUC1
CRBFV8022ATC1
CRBFV8022ATUUC1
CRBFV8022AUUC1
CRBFV9025AC1
CRBFV9025ADC1
CRBFV9025ADUUC1
CRBFV9025ATC1
CRBFV9025ATUUC1
CRBFV9025AUUC1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Velocidad rotacional
(rpm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10528241929102430
1 Pieza(s)Disponible

11 Días

10528193529102430
1 Pieza(s)

8 Días

10528241929102430
1 Pieza(s)

11 Días

10528193529102430
1 Pieza(s)

8 Días

1152402842384300138000
1 Pieza(s)

8 Días

1152402842384300138000
1 Pieza(s)

8 Días

1152402833884300138000
1 Pieza(s)

8 Días

1152402842384300138000
1 Pieza(s)

8 Días

1152402833884300138000
1 Pieza(s)

8 Días

1152402833884300138000
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2070-166776008370
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2580-1429861010600
1 Pieza(s)

8 Días

2580-1143861010600
1 Pieza(s)

8 Días

35951511541730020900
1 Pieza(s)

8 Días

3595159231730020900
1 Pieza(s)

8 Días

-120158572010027700
1 Pieza(s)

8 Días

-120156862010027700
1 Pieza(s)

8 Días

80165-6125110072000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

80165-6125110072000
1 Pieza(s)

8 Días

80165-4905110072000
1 Pieza(s)

8 Días

80165-6125110072000
1 Pieza(s)

8 Días

80165-4905110072000
1 Pieza(s)

8 Días

80165-4905110072000
1 Pieza(s)

8 Días

902102550073400108000
1 Pieza(s)

8 Días

902102550073400108000
1 Pieza(s)

8 Días

902102540073400108000
1 Pieza(s)

8 Días

902102550073400108000
1 Pieza(s)

8 Días

902102540073400108000
1 Pieza(s)

8 Días

902102540073400108000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Dirección de carga Radial / Empuje Material del anillo interno / externo Acero Precisión (JIS) Grado 0
Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico Material del elemento rodante Acero
Tipo de anillo externo Plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico