(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor paso a paso, serie UPKW (Números de pieza)

Motor paso a paso, serie UPKW
  • Descuento por volumen

Motor oriental, motor paso a paso serie UPKW.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PK566AW-N5

 
Número de Parte
PK566AW-N5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Ángulo de paso
(°)
Par estático máximo de excitación (clasificación)
(Nm)
Par estático máximo de excitación (detalles)
(Nm)
Engranaje reductor Reacción
(°)
Freno electromagnético Relación de reducción Longitud del cable
(m)
Forma del eje Tipo de reductor
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

600.144--Presencia0.034Ninguno56eje únicoPN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Unidad de motor Fuente de alimentación Pentágono Especificaciones de voltaje Especificaciones DC
Método de control Lazo abierto Modo de conducción Unipolar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PK566AW-N5 de la serie Motor paso a paso, serie UPKW.

Products like this...

Número de Parte
PK543AW-T30
PK543AW-T7.2
PK543AWM
PK566AW-N7.2
PK566AWM
PK566BW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Ángulo de paso
(°)
Par estático máximo de excitación (clasificación)
(Nm)
Par estático máximo de excitación (detalles)
(Nm)
Engranaje reductor Reacción
(°)
Freno electromagnético Relación de reducción Longitud del cable
(m)
Forma del eje Tipo de reductor
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

-0.024--Presencia0.25Ninguno303eje únicoTH
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

-0.1--Presencia0.42Ninguno7.23eje únicoTH
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

-0.720.1 o menos0.061Ninguno-Disponible-3eje únicoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

600.1--Presencia0.034Ninguno7.26eje únicoPN
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

600.72~0.40.38Ninguno-Disponible-6eje únicoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

600.72--Ninguno-Ninguno-6Eje dobleEstándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico