(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor paso a paso, serie PK (Números de pieza)

Motor paso a paso, serie PK
  • Descuento por volumen

Motor oriental, motor paso a paso serie PK.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PK264MD14B

 
Número de Parte
PK264MD14B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Fuente de alimentación Ángulo de paso
(°)
Par estático máximo de excitación (clasificación)
(Nm)
Par estático máximo de excitación (detalles)
(Nm)
Engranaje reductor Modo de conducción Reacción
(°)
Freno electromagnético Longitud del cuerpo principal L / L1
(mm)
Relación de reducción Forma del eje Tipo de reductor Accesorio Especificaciones Conexión Corriente nominal Tipo de cable de conexión
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

56.4Dos fases0.9~0.50.48NingunoBipolar----Eje dobleEstándar-Alta resoluciónCable bipolar de 4 conductores1,4 A/faseMétodo principal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Unidad de motor Especificaciones de voltaje Especificaciones DC Método de control Lazo abierto
Codificador Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PK264MD14B de la serie Motor paso a paso, serie PK.

Products like this...

Número de Parte
PK243-02B
PK243-03A
PK243-03B
PK264MD28A
PK264MD28B
PK264MD42A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Brida cuadrada dimensiones A
(mm)
Fuente de alimentación Ángulo de paso
(°)
Par estático máximo de excitación (clasificación)
(Nm)
Par estático máximo de excitación (detalles)
(Nm)
Engranaje reductor Modo de conducción Reacción
(°)
Freno electromagnético Longitud del cuerpo principal L / L1
(mm)
Relación de reducción Forma del eje Tipo de reductor Accesorio Especificaciones Conexión Corriente nominal Tipo de cable de conexión
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

-Dos fases-~0.20.16NingunoUnipolar----Eje dobleEstándar-EstándarCable unipolar de 6 conductores0,4 A/faseMétodo principal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

-Dos fases-~0.20.16NingunoUnipolar----eje únicoEstándar-EstándarCable unipolar de 6 conductores0,31 A/faseMétodo principal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

-Dos fases-~0.20.16NingunoUnipolar----Eje dobleEstándar-EstándarCable unipolar de 6 conductores0,31 A/faseMétodo principal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

56.4Dos fases0.9~0.50.48NingunoBipolar----eje únicoEstándar-Alta resoluciónCable bipolar de 4 conductores2,8 A/faseMétodo principal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

56.4Dos fases0.9~0.50.48NingunoBipolar----Eje dobleEstándar-Alta resoluciónCable bipolar de 4 conductores2,8 A/faseMétodo principal
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

56.4Dos fases0.9~0.50.48NingunoBipolar----eje únicoEstándar-Alta resoluciónCable bipolar de 4 conductores4,2 A/faseMétodo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico