(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Motor paso a paso, serie CSK

Motor paso a paso, serie CSK
  • Descuento por volumen

Motor oriental, motor paso a paso serie CSK.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PK543NAW
PK543NBW
PK544NAW
PK544NBW
PK545NAW
PK545NBW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del eje Momento de inercia del rotor J
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

eje único35 × 10-7 kg·m2
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Eje doble35 × 10-7 kg·m2
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

eje único54 × 10-7 kg·m2
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Eje doble54 × 10-7 kg·m2
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

eje único68 × 10-7 kg·m2
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Eje doble68 × 10-7 kg·m2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Unidad de motor Fuente de alimentación Pentágono Ángulo de paso(°) 0.72
Engranaje reductor Ninguno Corriente de accionamiento del motor (Ajuste de fábrica) 0,75 A/fase

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico