(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El tipo de función de posicionamiento integrada de la serie CRK es una unidad de motor paso a paso de 5 fases con entrada de CC impulsada por micropasos con una función de posicionamiento integrada en un controlador compacto.
[Características]
· Línea de productos con codificadores (Solo CRK)
· Un motor paso a paso de alto par y baja vibración con un ángulo de paso básico de 0,72 (500 divisiones por rotación) (solo PK)
· Se puede lograr un posicionamiento de alta precisión con baja vibración y bajo nivel de ruido (se requiere un controlador independiente para conducir) (solo PK)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PK523PB-PS10
Número de Parte |
---|
PK523PB-PS10 |
Cargando…
Fuente de alimentación | Pentágono | Especificaciones de voltaje | Especificaciones DC | Método de control | Lazo abierto |
---|---|---|---|---|---|
Modo de conducción | Unipolar | Freno electromagnético | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PK523PB-PS10 de la serie Motor paso a paso serie CRK/PK.
Número de Parte |
---|
CRK513PBKD-H50 |
CRK513PBP-H50 |
CRK513PBPB-H50 |
PK523PB-PS5 |
PK523PB-PS7 |
PK523PB-T10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente