(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Equipado con un sensor ABZO recientemente desarrollado
· No requiere sensor externo
· Reducción del tiempo de retorno a origen
· No requiere batería
· Ahorro de energía y baja generación de calor
· Tres controladores para elegir que coincidan con la configuración de su sistema
· Fácil operación que se puede realizar con el software de configuración de datos MEXE02
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AZM66AK-HS50
Número de Parte |
---|
AZM66AK-HS50 |
Cargando…
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AZM66AK-HS50 de la serie Motor paso a paso, serie AZ.
Número de Parte |
---|
AZD-CD |
AZD-K |
AZD-KD |
AZM66AK-PS10 |
AZM66AK-PS25 |
AZM66AK-PS36 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente