(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor de inducción, serie mundial K

Motor de inducción, serie mundial K
  • Descuento por volumen

Motor de inducción con protector térmico para señales 25 W, 40 W, 60 W, 90 W tipo cable, tipo con caja de terminales.
[Características]
· Protector térmico incorporado para señales
· Compatible con voltaje global
· Marcado CE

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2IK6A-AWT
4IK25GN-SWT2S
5IK60GU-CWSJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión de brida cuadrada A
(mm)
Salida nominal
(W)
Fuente de alimentación Voltaje
(V)
Forma del eje Tipo de condensador incluido Condiciones de instalación
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

606Fase única100 ~ 115Tipo de eje redondoTrifásicoTipo con caja de terminales en T
1 Pieza(s)

21 Días

--Tres fases200 ~ 230Tipo de corte de engranajes GNTrifásicoCon caja de terminales grande (Con conector de sello)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

--Fase única200Tipo de corte de engranajes GUCondensadores monofásicos de 100 V, 200 VTipo de cliente potencial

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Unidad de motor Tipo de motor Inducción Ambiente Estándar
Tipo de cabeza de engranaje Ejes Paralelos Frenos Electromagnéticos, Embragues Ninguno Tipo Motor de inducción
Accesorios Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico