(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor de CA, serie KIIS (Números de pieza)

Motor de CA, serie KIIS
  • Descuento por volumen

[Características]
· Motor trifásico de gran eficiencia y características con un diseño óptimo
· Logra las mejores características en combinación con un inversor
· Compatible con grado de protección IP66 (Tipo con caja de terminales)
· Equipado con eje de acero inoxidable de serie
· Compatible con grasa H1 para máquina de alimentos
· Compacto y ligero
· Caja de terminales de perfil bajo (Tipo con caja de terminales)
· Estándares internacionales (estándar UL/CSA, sistema CCC, marcado CE)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

5IK100VJSMT2-50

 
Número de Parte
5IK100VJSMT2-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Salida nominal
(W)
Relación de reducción Tipo de cabeza de engranaje Frenos Electromagnéticos, Embragues Voltaje
(V)
Forma del extremo del eje Motor aplicable Condiciones de instalación Material del eje de salida motor combinado Dimensiones del ángulo de montaje del motor combinado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10050Ejes ParalelosFreno electromagnético200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaCon caja de terminales③Acero inoxidable 304--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de motor Inducción Fuente de alimentación Tres fases Ambiente Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 5IK100VJSMT2-50 de la serie Motor de CA, serie KIIS.

Products like this...

Número de Parte
5IK100VGVR-JS
5IK100VJS-18
5IK100VJS-25
5IK100VJST2-12.5
5IK100VJST2-15
5IK100VJST2-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Salida nominal
(W)
Relación de reducción Tipo de cabeza de engranaje Frenos Electromagnéticos, Embragues Voltaje
(V)
Forma del extremo del eje Motor aplicable Condiciones de instalación Material del eje de salida motor combinado Dimensiones del ángulo de montaje del motor combinado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Unidad de motor100-NingunoNinguno200Tipo de eje de piñón-Tipo de cliente potencial---
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10018Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor100-Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaTipo de cliente potencial③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10012.5Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaCon caja de terminales③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10015Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaCon caja de terminales③Acero inoxidable 304--
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

[Juego] Combinación de motor10018Ejes ParalelosNinguno200Tipo de corte de engranajes GVMotor trifásico de alta eficienciaCon caja de terminales③Acero inoxidable 304--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico