(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Deslizador eléctrico, serie EZS (Números de pieza)

Deslizador eléctrico, serie EZS
  • Descuento por volumen

La serie EZS es un deslizador eléctrico compacto, de alta rigidez y simple a prueba de polvo.
Equipado con serie AlphaStep AZ y serie AR en la parte del motor. La alta respuesta, la baja vibración y el movimiento sin fluctuaciones, que son exclusivos de los motores paso a paso, se logran con un control deslizante eléctrico.
[Características]
· Guía de alta rigidez y bajo perfil
· Ahorro de espacio por el motor plegado
· La estructura simple a prueba de polvo evita que entren objetos extraños y suprime la generación de polvo
· Compatible con salas limpias

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EZS6R-E005-ARMCD-3

Número de Parte
EZS6R-E005-ARMCD-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Fuente de alimentación de entrada Ancho de mesa W1
(mm)
Freno electromagnético Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Longitud de mesa L1
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Dirección de montaje del motor Tipo de conductor Tamaño del control deslizante
(mm)
Motor a bordo Forma de la parte del motor Dirección de montaje de succión Tipo de producto
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5050.1~100.0-20.1~50.0-CA monofásica 200-240 V-Presencia301~500360Estándar 3 m108400Motor invertido derechoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 74 × alto 66,5Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Castor Tipo Control deslizante Método de manejo Tornillo de bola rodada
Guía Presencia Detección de posición Absoluto Módulo de E / S Ninguno
Filtros de ruido Ninguno Entorno operativo Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EZS6R-E005-ARMCD-3 de la serie Deslizador eléctrico, serie EZS.

Products like this...

Número de Parte
EZS3-E010-ARMCD
EZS3-E015-ARMCD
EZS3-E020-ARMAD-3
EZSM3LE010ARMK
EZSM4E010ARAK
EZSM4E015ARAK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Fuente de alimentación de entrada Ancho de mesa W1
(mm)
Freno electromagnético Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Longitud de mesa L1
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Dirección de montaje del motor Tipo de conductor Tamaño del control deslizante
(mm)
Motor a bordo Forma de la parte del motor Dirección de montaje de succión Tipo de producto
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

10010.1~20.0155.1~10.07CA monofásica 200-240 V54Presencia0~10086Ninguno72400RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 54 × alto 50Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

15010.1~20.0155.1~10.07CA monofásica 200-240 V54Presencia0~10086Ninguno72400RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 54 × alto 50Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

20010.1~20.0155.1~10.07CA monofásica 100-120 V54Presencia0~10086Estándar 3 m72400RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 54 × alto 50Serie ARCon freno electromagnético-Producto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

10010.1~20.0155.1~10.07DC24V/DC48V54Presencia0~10086Ninguno72300Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 54 × alto 50Serie ARCon freno electromagnético-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

10020.1~50.0---DC24V/DC48V-Ninguno101~200125Ninguno72300RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50Serie AREje de un solo eje-Actuador individual
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

15020.1~50.0---DC24V/DC48V-Ninguno101~200125Ninguno72300RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 74 × alto 50Serie AREje de un solo eje-Actuador individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico