(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un cilindro eléctrico equipado con la serie AlphaStep AZ / AR de alta eficiencia y ahorro de energía en la sección del motor.
Además del actuador de tipo recto, el fabricante ha preparado un tipo plegado que acorta la longitud total y contribuye al ahorro de espacio.
[Características]
· Rendimiento independiente de las condiciones de funcionamiento
· Compacto, de alta resistencia, compatible con una amplia gama de aplicaciones
· Fácil sustitución de la correa (Tipo plegado)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EAS6X-E065-ARAK-3
Número de Parte |
---|
EAS6X-E065-ARAK-3 |
Cargando…
Cuerpo principal, componentes periféricos | Castor | Tipo | Control deslizante | Método de manejo | Tornillo de bola rodada |
---|---|---|---|---|---|
Guía | Presencia | Detección de posición | Absoluto | Módulo de E / S | Ninguno |
Filtros de ruido | Ninguno | Entorno operativo | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente