(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro eléctrico, serie EAC (Números de pieza)

Cilindro eléctrico, serie EAC
  • Descuento por volumen

Un cilindro eléctrico equipado con la serie AlphaStep AZ / AR de alta eficiencia y ahorro de energía en la sección del motor.
Además del actuador de tipo recto, el fabricante ha preparado un tipo plegado que acorta la longitud total y contribuye al ahorro de espacio.
[Características]
· Compacto, de alto empuje, compatible con una amplia gama de aplicaciones
· Rendimiento independiente de las condiciones de funcionamiento
· Fácil sustitución de la correa (Tipo plegado)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EACM6E05AZMC

 
Número de Parte
EACM6E05AZMC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Guía Fuente de alimentación de entrada Freno electromagnético Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Velocidad máxima
(mm / seg)
Tamaño de ángulo de montaje
(mm)
Dirección de montaje del motor Tipo de conductor Cubierta de la guía del eje Motor a bordo Forma de la parte del motor Tipo de producto
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

5050.1~100.0---NingunoCA monofásica 200-230 VPresencia301~500400Ninguno30060×60RectoTipo de entrada de tren de pulsosSin queserie AZCon freno electromagnéticoActuador individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Castor Tipo Control deslizante Método de manejo Tornillo de bola rodada
Detección de posición Absoluto Módulo de E / S Ninguno Filtros de ruido Ninguno
Entorno operativo Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EACM6E05AZMC de la serie Cilindro eléctrico, serie EAC.

Products like this...

Número de Parte
EAC4-E20-ARACD-3
EAC4R-D05-ARAK-3
EAC4R-D30-ARAAD-3
EACM6E05AZMK
EACM6E30AZMK
EACM6RD25AZAC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Guía Fuente de alimentación de entrada Freno electromagnético Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Velocidad máxima
(mm / seg)
Tamaño de ángulo de montaje
(mm)
Dirección de montaje del motor Tipo de conductor Cubierta de la guía del eje Motor a bordo Forma de la parte del motor Tipo de producto
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

20020.1~50.0---NingunoCA monofásica 200-240 VNinguno101~200140Estándar 3 m30042×42RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoSin queSerie AREje de un solo ejeProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5010.1~20.015--NingunoDC24V/DC48VNinguno0~10070Estándar 3 m60042×42motor invertidoTipo de entrada de tren de pulsosSin queSerie AREje de un solo ejeProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

30010.1~20.015--NingunoCA monofásica 100-120 VNinguno0~10070Estándar 3 m60042×42motor invertidoFunción de posicionamiento tipo incorporadoSin queSerie AREje de un solo ejeProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

5050.1~100.0---NingunoDC24V/DC48VPresencia301~500400Ninguno30060×60RectoTipo de entrada de tren de pulsosSin queserie AZCon freno electromagnéticoActuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

30050.1~100.0---NingunoDC24V/DC48VPresencia301~500400Ninguno30060×60RectoTipo de entrada de tren de pulsosSin queserie AZCon freno electromagnéticoActuador individual
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

25020.1~50.0-10.1~20.0-NingunoCA monofásica 200-230 VNinguno101~200200Ninguno60060×60motor invertidoTipo de entrada de tren de pulsosSin queserie AZEje de un solo ejeActuador individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico