(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este es un conjunto de sensores exclusivo para las series EZSH y EAS. El sensor, el soporte de montaje del sensor y el cable flexible del sensor (2 m) con un conector se incluyen en un juego de 3 juegos y 1 placa de sombreado. Los tornillos necesarios para la instalación también están incluidos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PAES-S-4X
Cuerpo principal, componentes periféricos | Periféricos | Mesa compatible | Tipo de mesa EAS4 X | Voltaje de la fuente de alimentación(V) | DC5 a 24 |
---|---|---|---|---|---|
Salida de control | Salida de colector abierto NPN | Modelos compatibles | Dedicado a la serie EAS |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PAES-S-4X de la serie Conjunto de sensores.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente