(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro eléctrico compacto, serie DRS2

Cilindro eléctrico compacto, serie DRS2
  • Descuento por volumen

La serie DRS2 utiliza la serie AlphaStep AZ con un sensor ABZO montado en el motor de accionamiento. El sensor ABZO es un sensor absoluto mecánico multivuelta que elimina la necesidad de un sensor externo. La serie DRS2 contribuye a ahorrar espacio y cables, además de reducir el peso y el tamaño del dispositivo.
La serie DRS2 contribuye a ahorrar espacio y cables, además de reducir el peso y el tamaño del dispositivo.
[Características]
· Ideal para alimentación minuciosa y posicionamiento de precisión
· Reducción del tiempo de inicio del dispositivo
· Equipado con sensor ABZO para ahorrar más espacio y cable
· Operación de empuje completo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DRSM42-04A2AZAK
DRSM42-04A2AZMK
DRSM42-04A8AZAK
DRSM42-04A8AZMK
DRSM42LG-04A2AZAK
DRSM42LG-04A2AZMK
DRSM42LG-04A8AZAK
DRSM42LG-04A8AZMK
DRSM42RG-04A2AZAK
DRSM42RG-04A2AZMK
DRSM42RG-04A8AZAK
DRSM42RG-04A8AZMK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Guía Dirigir
(mm)
Ancho de mesa W1
(mm)
Freno electromagnético Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Longitud de mesa L1
(mm)
Repetibilidad de posicionamiento
(µm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Orientación de cables
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

20.1~50.0--Ninguno2-Ninguno101~200200--50-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

20.1~50.0-10.1~20.0Ninguno2-Presencia101~200200--50-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

5.1~10.0--Ninguno8-Ninguno0~10050--200-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

5.1~10.0-2.1~5.0Ninguno8-Presencia0~10050--200-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

5.1~10.0-5.1~10.0Presencia242Ninguno101~200200121.5±10 (parte de la punta), ±20 (Cima)50dirección izquierda
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

5.1~10.0-5.1~10.0Presencia242Presencia101~200200121.5±10 (parte de la punta), ±20 (Cima)50dirección izquierda
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

2.1~5.055.1~10.0Presencia842Ninguno0~10050121.5±10 (parte de la punta), ±20 (Cima)200dirección izquierda
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

2.1~5.052.1~5.0Presencia842Presencia0~10050121.5±10 (parte de la punta), ±20 (Cima)200dirección izquierda
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

5.1~10.0--Presencia242Ninguno101~200200121.5±10 (parte de la punta), ±20 (Cima)50Dirección hacia la derecha
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

5.1~10.0-5.1~10.0Presencia242Presencia101~200200121.5±10 (parte de la punta), ±20 (Cima)50Dirección hacia la derecha
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

2.1~5.055.1~10.0Presencia842Ninguno0~10050121.5±10 (parte de la punta), ±20 (Cima)200Dirección hacia la derecha
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

2.1~5.052.1~5.0Presencia842Presencia0~10050121.5±10 (parte de la punta), ±20 (Cima)200Dirección hacia la derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Castor Tipo varilla Carrera(mm) 40
Método de manejo Tornillo de bola rodada Fuente de alimentación de entrada DC24V/DC48V Detección de posición Absoluto
Módulo de E / S Ninguno Filtros de ruido Ninguno Entorno operativo Estándar
Tamaño de ángulo de montaje(mm) 42

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico