(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportador Fino Tipo II - Transmisión central, sin serpenteo, Serie FBG.

Transportador Fino Tipo II - Transmisión central, sin serpenteo, Serie FBG.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Es un potente transportador de cinta compuesto por modelos de alta gama, procesos rudos. El cinturón multifunción de alto rendimiento viene como característica estándar. El marco de 2 ranuras y el fácil mantenimiento lo caracteriza.

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las cintas transportadoras estándar (productos exentos de la ley de seguridad de materiales y aparatos eléctricos de Japón) deben fijarse al suelo o a una pared mediante patas deslizantes o accesorios metálicos que se venden por separado, o conectados directamente a un equipo de maquinaria.
  • Absténgase de utilizar el producto de cualquier otra forma (patas centrales, patas giratorias, etc., sin fijarlo al suelo oa la pared).
  • Si desea utilizar productos sujetos a la ley de seguridad de materiales y aparatos eléctricos de Japón (productos que se mueven entre múltiples ubicaciones de instalación utilizando patas centrales, patas con ruedas, etc.), comuníquese con el fabricante.
  • Las piernas son opcionales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OKU1FBG70-90W-D-[1,​2]-[70-200/1]-[1,​2]-[2,​3,​4,​5,​6,​9,​11,​13,​16,​18,​22,​26,​32,​36,​43,​53,​64,​90]-[1,​2]-90-[1,​2,​3]-[NULA,​S]-[G,​W]
OKU1FBG80-90W-D-[1,​2]-[80-200/1]-[1,​2]-[2,​3,​4,​5,​6,​9,​11,​13,​16,​18,​22,​26,​32,​36,​43,​53,​64,​90]-[1,​2]-90-[1,​2,​3]-[NULA,​S]-[G,​W]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda W
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

697
1 Pieza(s)

16 Días o más

797

Cargando…

  1. 1

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 50 Tipo de banda Cinturones planos Material de la correa Poliuretano
Diámetro del rodillo impulsor(mm) 65 Por Conducción Unidad central

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico