(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El inserto sin enredos de tipo bloqueo proporciona un efecto de retención para el perno instalado.
[Características]
· La tensión se distribuye en toda la longitud del ajuste, evitando la rotura de la rosca y aumentando la fuerza de sujeción o tracción, lo que como resultado, mejora la fuerza de sujeción mayor que el tornillo original
· Las herramientas dedicadas permiten la inserción y extracción sin lenguas
· La extracción no dañará las roscas macho ni el producto
· No es necesario romper las lengüetas, buscar las lengüetas rotas o verificar con calibres
[Aplicaciones]
· Ejemplo de aplicación: Piezas de equipos semiconductores, herramientas neumáticas, robots industriales, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TL14603
Categoría | Insertos Tangless | Aplicación | Metal ligero | Material | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo tornillo | Hilo unificado (fino) | Diámetro del hilo (insertado) unificado(pulgada) | 10$10 | Longitud (después de la inserción) L (D = diámetro del eje del tornillo M) | 1.5D |
Muesca | Presencia | A | Estándar | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
Espesor del perno-paso(mm) | 32 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TL14603 de la serie Tipo de bloqueo de retroceso (SUS304) UNF.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente